Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Furnizată în role de 20 de metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime maximă clemă | Culoare | Lățime minimă clemă | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645,476 RON - 645,476 RON | 6 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
937,8064 RON - 937,8064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
245,6851 RON - 245,6851 RON | 101 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
371,2727 RON - 371,2727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
809,8502 RON - 809,8502 RON | 84 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
361,4151 RON - 361,4151 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
375,8056 RON - 417,5618 RON | 13 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
373,4495 RON - 373,4495 RON | 335 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
645,476 RON - 645,476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Alb
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
455,4176 RON - 455,4176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
245,6851 RON - 245,6851 RON | 133 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
948,9508 RON - 948,9508 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
644,1754 RON - 644,1754 RON | 1 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
687,0694 RON - 687,0694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
809,8502 RON - 809,8502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
695,147 RON - 695,147 RON | 2 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Alb
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
173,6432 RON - 192,9368 RON | 162 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
687,0694 RON - 687,0694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Alb
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
461,4279 RON - 461,4279 RON | 37 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
695,147 RON - 695,147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina