Meniu Caută

Protecție din PVC pentru margini

În stoc

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Furnizată în role de 20 de metri.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime maximă clemă Culoare Lățime minimă clemă Lățime totală Înălțime totală Cumpără
645,476 RON - 645,476 RON 6 În stoc
3.0 mm
Gri
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
937,8064 RON - 937,8064 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
245,6851 RON - 245,6851 RON 101 În stoc
1.5 mm
Negru
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
371,2727 RON - 371,2727 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Alb
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
809,8502 RON - 809,8502 RON 84 În stoc
8.0 mm
Gri
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
361,4151 RON - 361,4151 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Gri
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
375,8056 RON - 417,5618 RON 13 În stoc
3.0 mm
Negru
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
373,4495 RON - 373,4495 RON 335 În stoc
2.0 mm
Alb
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
645,476 RON - 645,476 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
455,4176 RON - 455,4176 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
245,6851 RON - 245,6851 RON 133 În stoc
2.0 mm
Negru
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
948,9508 RON - 948,9508 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Gri
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
644,1754 RON - 644,1754 RON 1 În stoc
2.0 mm
Negru
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
687,0694 RON - 687,0694 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Gri
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
809,8502 RON - 809,8502 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Alb
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
695,147 RON - 695,147 RON 2 În stoc
4.0 mm
Alb
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
173,6432 RON - 192,9368 RON 162 În stoc
2.0 mm
Gri
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
687,0694 RON - 687,0694 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Alb
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
461,4279 RON - 461,4279 RON 37 În stoc
4.0 mm
Negru
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
695,147 RON - 695,147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Gri
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
  • din 2
Protecţii pentru margini 5.5 mm 14.0 mm PVC Gri

10237465

Interval de preț
645,476 RON - 645,476 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 2.0 mm 8.0 mm PVC Negru

10237519

Interval de preț
245,6851 RON - 245,6851 RON

Niveluri de stoc
101 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.5 mm
  • Lățime maximă clemă
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    8.0 mm
  • Lățime totală
    6.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.5 mm 16.3 mm PVC Gri

10237557

Interval de preț
809,8502 RON - 809,8502 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    6.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    8.0 mm
  • Înălțime totală
    16.3 mm
  • Lățime totală
    11.8 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 20.0 m (L) 9.0 mm (W) 3.0 mm

10412565

Interval de preț
417,5618 RON - 375,8056 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.5 mm
  • Lățime maximă clemă
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    12.5 mm
  • Lățime totală
    9.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.5 mm 6.9 mm PVC Alb

10237427

Interval de preț
373,4495 RON - 373,4495 RON

Niveluri de stoc
335 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.5 mm 6.9 mm PVC Negru

10237403

Interval de preț
245,6851 RON - 245,6851 RON

Niveluri de stoc
133 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 3.5 mm 10.0 mm PVC Negru

10237571

Interval de preț
644,1754 RON - 644,1754 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    10.0 mm
  • Lățime totală
    14.4 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 4.0 mm 16.5 mm PVC Alb

10237502

Interval de preț
695,147 RON - 695,147 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 6.5 mm 6.9 mm PVC Gri

10237410

Interval de preț
192,9368 RON - 173,6432 RON

Niveluri de stoc
162 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    1.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    2.0 mm
  • Înălțime totală
    9.4 mm
  • Lățime totală
    6.9 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m
Protecţii pentru margini 4.0 mm 16.5 mm PVC Negru

10237489

Interval de preț
461,4279 RON - 461,4279 RON

Niveluri de stoc
37 În stoc
Caracteristici
  • Lățime minimă clemă
    2.0 mm
  • Lățime maximă clemă
    4.0 mm
  • Înălțime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    11.0 mm
  • Lungime rolă
    20.0 m