Meniu Caută

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

În stoc

Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.

  • Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.
  • Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Dimensiunea nominală a conductei H d1 d2 OD Cumpără
5,3234 RON - 11,8298 RON 2406 În stoc
34.0 mm
2 1/2"
36.0 mm
72.5 mm
53.0 mm
180.0 mm
3,2061 RON - 7,1248 RON 6164 În stoc
24.0 mm
1"
25.0 mm
30.0 mm
18.0 mm
110.0 mm
3,6763 RON - 8,1696 RON 2570 În stoc
30.0 mm
1 1/4"
32.0 mm
39.0 mm
23.0 mm
136.0 mm
2,7205 RON - 6,0455 RON 3198 În stoc
20.0 mm
1/2"
21.0 mm
19.0 mm
8.5 mm
90.0 mm
8,235 RON - 12,81 RON 1388 În stoc
44.0 mm
5"
46.0 mm
134.0 mm
110.0 mm
246.0 mm
3,9226 RON - 8,7168 RON 2173 În stoc
30.0 mm
1 1/2"
32.0 mm
45.5 mm
30.0 mm
146.0 mm
28,8886 RON - 64,197 RON 399 În stoc
55.0 mm
12"
57.0 mm
319.0 mm
284.0 mm
450.0 mm
6,751 RON - 10,5015 RON 1284 În stoc
44.0 mm
4"
46.0 mm
110.0 mm
86.0 mm
216.0 mm
15,9629 RON - 24,8312 RON 874 În stoc
50.0 mm
8"
52.0 mm
210.0 mm
186.0 mm
336.0 mm
10,6419 RON - 16,5541 RON 1215 În stoc
48.0 mm
6"
50.0 mm
163.0 mm
139.0 mm
280.0 mm
23,1109 RON - 25,6787 RON 349 În stoc
50.0 mm
10"
52.0 mm
263.0 mm
237.0 mm
403.0 mm
2,4525 RON - 5,4501 RON 720 În stoc
20.0 mm
3/8"
21.0 mm
14.2 mm
6.8 mm
86.0 mm
4,1335 RON - 9,1855 RON 1530 În stoc
30.0 mm
2"
32.0 mm
56.5 mm
40.0 mm
160.0 mm
2,9902 RON - 6,6449 RON 2242 În stoc
20.0 mm
3/4"
21.0 mm
24.0 mm
13.0 mm
100.0 mm
6,0372 RON - 13,416 RON 1675 În stoc
34.0 mm
3"
36.0 mm
85.5 mm
66.0 mm
196.0 mm
Protecție flanșă DN 65, 2 1/2 LDPE Galben

10306604

Interval de preț
11,8298 RON - 5,3234 RON

Niveluri de stoc
2406 În stoc
Caracteristici
  • OD
    180.0 mm
  • d1
    72.5 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm
Protecție flanșă DN 25, 1" LDPE Galben

10306567

Interval de preț
7,1248 RON - 3,2061 RON

Niveluri de stoc
6164 În stoc
Caracteristici
  • OD
    110.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    24.0 mm
Protecție flanșă DN 32, 1 1/4 LDPE Galben

10306574

Interval de preț
8,1696 RON - 3,6763 RON

Niveluri de stoc
2570 În stoc
Caracteristici
  • OD
    136.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • d2
    23.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protecție flanșă DN 15, 1/2 LDPE Galben

10306543

Interval de preț
6,0455 RON - 2,7205 RON

Niveluri de stoc
3198 În stoc
Caracteristici
  • OD
    90.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protecție flanșă DN 125, 5" LDPE Galben

10306635

Interval de preț
12,81 RON - 8,235 RON

Niveluri de stoc
1388 În stoc
Caracteristici
  • OD
    246.0 mm
  • d1
    134.0 mm
  • d2
    110.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protecție flanșă DN 40, 1 1/2 LDPE Galben

10306581

Interval de preț
8,7168 RON - 3,9226 RON

Niveluri de stoc
2173 În stoc
Caracteristici
  • OD
    146.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protecție flanșă DN 300, 12" LDPE Galben

10337127

Interval de preț
64,197 RON - 28,8886 RON

Niveluri de stoc
399 În stoc
Caracteristici
  • OD
    450.0 mm
  • d1
    319.0 mm
  • d2
    284.0 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    55.0 mm
Protecție flanșă DN 100, 4" LDPE Galben

10306628

Interval de preț
10,5015 RON - 6,751 RON

Niveluri de stoc
1284 În stoc
Caracteristici
  • OD
    216.0 mm
  • d1
    110.0 mm
  • d2
    86.0 mm
  • H
    46.0 mm
  • h
    44.0 mm
Protecție flanșă DN 200, 8" LDPE Galben

10306659

Interval de preț
24,8312 RON - 15,9629 RON

Niveluri de stoc
874 În stoc
Caracteristici
  • OD
    336.0 mm
  • d1
    210.0 mm
  • d2
    186.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protecție flanșă DN 150, 6" LDPE Galben

10306642

Interval de preț
16,5541 RON - 10,6419 RON

Niveluri de stoc
1215 În stoc
Caracteristici
  • OD
    280.0 mm
  • d1
    163.0 mm
  • d2
    139.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    48.0 mm
Protecție flanșă DN 250, 10" LDPE Galben

10306666

Interval de preț
25,6787 RON - 23,1109 RON

Niveluri de stoc
349 În stoc
Caracteristici
  • OD
    403.0 mm
  • d1
    263.0 mm
  • d2
    237.0 mm
  • H
    52.0 mm
  • h
    50.0 mm
Protecție flanșă DN 10, 3/8 LDPE Galben

10306536

Interval de preț
5,4501 RON - 2,4525 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • OD
    86.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    6.8 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protecție flanșă DN 50, 2" LDPE Galben

10306598

Interval de preț
9,1855 RON - 4,1335 RON

Niveluri de stoc
1530 În stoc
Caracteristici
  • OD
    160.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
Protecție flanșă DN 20, 3/4 LDPE Galben

10306550

Interval de preț
6,6449 RON - 2,9902 RON

Niveluri de stoc
2242 În stoc
Caracteristici
  • OD
    100.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    20.0 mm
Protecție flanșă DN 80, 3" LDPE Galben

10306611

Interval de preț
13,416 RON - 6,0372 RON

Niveluri de stoc
1675 În stoc
Caracteristici
  • OD
    196.0 mm
  • d1
    85.5 mm
  • d2
    66.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    34.0 mm