Meniu Caută

Protecție flanșă DN 80 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750602

Numărul piesei producătorului:

20750602

1575 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 74 13,416 RON
75 - 374 6,708 RON
375 + 6,0372 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

67,08 RON

5 x 13,416 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 66.0 mm
D 85.5 mm
h 34.0 mm
H 36.0 mm
DIN DN 80
Dimensiunea nominală a conductei 3"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne