Meniu Caută

Protecție flanșă DN 150 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20750633

Numărul piesei producătorului:

20750633

850 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 12,0114 RON
125 + 10,8103 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

300,29 RON

25 x 12,0114 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 139.0 mm
D 163.0 mm
h 48.0 mm
H 50.0 mm
DIN DN 150
Dimensiunea nominală a conductei 6"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne