Meniu Caută

Protecții cu montare prin apăsare și picioare din cauciuc - Protecție

În stoc

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

Cod Serie: SR5807

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Forma bazei Înălțime totală Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
1,0164 RON - 1,0164 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Dreptunghiular
14.5 mm
0,6073 RON - 0,6073 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Rotund
9.1 mm
0,6417 RON - 0,6417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Rotund
8.3 mm
0,6873 RON - 0,6873 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Rotund
18.0 mm
0,9042 RON - 0,9042 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Rotund
11.4 mm
2,3345 RON - 5,029 RON 1000 În stoc
Negru
Rotund
20.0 mm
Picioare cu clemă 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Negru

10340769

Interval de preț
5,029 RON - 2,3345 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material bază
    PVC
  • Forma bazei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime totală
    20.0 mm