Meniu Caută

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

În stoc

Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.

  • Protecție durabilă pentru suprafețe, care acționează ca protecție pentru a proteja flanșele împotriva murdăriei, umezelii, vopselei și sablării.
  • ‌Nu necesită elemente de fixare.
  • Material rezistent.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1354

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Fitting Shape d1 D H Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Tip Cumpără
88,4439 RON - 105,941 RON 6 În stoc
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
69,8925 RON - 84,8979 RON 4 În stoc
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
1,1844 RON - 1,8425 RON 150 În stoc
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
3,2113 RON - 4,9953 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
128,6133 RON - 155,9953 RON 1 În stoc
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
64,6215 RON - 79,3257 RON 62 În stoc
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
80,1882 RON - 97,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
56,5028 RON - 68,9343 RON 72 În stoc
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
51,9985 RON - 62,4584 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
868,1191 RON - 868,1191 RON 2 În stoc
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
13,074 RON - 20,3373 RON 160 În stoc
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
16,172 RON - 25,1564 RON 186 În stoc
345.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
3
529,8419 RON - 529,8419 RON Solicitați termenul de livrare aici
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
2,4472 RON - 3,8068 RON 1250 În stoc
70.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
3
7,9411 RON - 12,3529 RON Solicitați termenul de livrare aici
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
18,4418 RON - 22,2068 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
17,4697 RON - 20,9747 RON 2 În stoc
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
208,9521 RON - 253,5848 RON 47 În stoc
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
18,565 RON - 22,111 RON 59 În stoc
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
4,4873 RON - 6,9803 RON 620 În stoc
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
  • din 2
Protecţie flanșe Profil conic 345.0 mm LDPE Galben

10233597

Interval de preț
105,941 RON - 88,4439 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 165.0 mm LDPE Galben

10239544

Interval de preț
84,8979 RON - 69,8925 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 45.0 mm LDPE Galben

10275764

Interval de preț
1,8425 RON - 1,1844 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil conic 410.0 mm LDPE Galben

10233603

Interval de preț
155,9953 RON - 128,6133 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 162.0 mm LDPE Galben

10233559

Interval de preț
79,3257 RON - 64,6215 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 188.0 mm LDPE Galben

10233566

Interval de preț
68,9343 RON - 56,5028 RON

Niveluri de stoc
72 În stoc
Caracteristici
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 725.0 mm LDPE Galben

10239858

Interval de preț
868,1191 RON - 868,1191 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 270.0 mm LDPE Galben

10275870

Interval de preț
20,3373 RON - 13,074 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 345.0 mm LDPE Galben

10275887

Interval de preț
25,1564 RON - 16,172 RON

Niveluri de stoc
186 În stoc
Caracteristici
  • D
    345.0 mm
  • d2
    345.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 70.0 mm LDPE Galben

10275788

Interval de preț
3,8068 RON - 2,4472 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protecţie flanșe Profil conic 122.0 mm LDPE Galben

10233535

Interval de preț
20,9747 RON - 17,4697 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 530.0 mm LDPE Galben

10233627

Interval de preț
253,5848 RON - 208,9521 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil conic 138.0 mm LDPE Galben

10233542

Interval de preț
22,111 RON - 18,565 RON

Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protecţie flanșe Profil cu nervuri 102.7 mm LDPE Galben

10275818

Interval de preț
6,9803 RON - 4,4873 RON

Niveluri de stoc
620 În stoc
Caracteristici
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile