Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

În stoc

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare D Material Clasă de presiune nominală Tip Cumpără
10,4688 RON - 22,0434 RON 40 În stoc
Albastru
76.2 mm
PE
3000
3,7749 RON - 7,9728 RON 1780 În stoc
Roșu
152.4 mm
PE
6000
8,3779 RON - 17,7492 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
76.7 mm
PE
3000
1,2408 RON - 1,5577 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
12.7 mm
LDPE
3000
1
1,8293 RON - 4,0848 RON 150 În stoc
Galben
31.8 mm
LDPE
3000
1
1,1938 RON - 1,5281 RON 500 În stoc
Galben
19.1 mm
LDPE
3000
1
1,7041 RON - 1,9769 RON 225 În stoc
Albastru
25.4 mm
PP
3000
1
1,2936 RON - 1,4781 RON 450 În stoc
Albastru
19.1 mm
PP
3000
1
2,4233 RON - 4,4876 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
25.4 mm
LDPE
6000
2
1,6433 RON - 2,0287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
25.4 mm
LDPE
3000
1
1,8298 RON - 1,8522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
31.8 mm
PP
3000
1
1,6021 RON - 4,2201 RON 125 În stoc
Galben
31.8 mm
LDPE
6000
1
1,2909 RON - 1,5577 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
12.7 mm
PP
3000
1
1,4537 RON - 1,6863 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
19.1 mm
LDPE
6000
1
6,5535 RON - 18,7512 RON 500 În stoc
Albastru
31.8 mm
PE
3000
8,462 RON - 24,4768 RON 600 În stoc
Albastru
63.5 mm
PE
3000
4,5607 RON - 11,2364 RON 1200 În stoc
Albastru
12.7 mm
PE
3000
7,8586 RON - 22,616 RON 6194 În stoc
Albastru
50.8 mm
PE
3000
7,592 RON - 23,4748 RON 320 În stoc
Roșu
38.1 mm
PE
6000
5,936 RON - 14,6002 RON 300 În stoc
Roșu
19.1 mm
PE
6000
  • din 3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 4 in Albastru PE

10287705

Interval de preț
22,0434 RON - 10,4688 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • D
    76.2 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1/2 in Roșu PE

10287712

Interval de preț
7,9728 RON - 3,7749 RON

Niveluri de stoc
1780 În stoc
Caracteristici
  • D
    152.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/4 in Galben LDPE

10100479

Interval de preț
4,0848 RON - 1,8293 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Galben LDPE

10100431

Interval de preț
1,5281 RON - 1,1938 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE
  • Tip
    1
Protecție flanșă 1 in 3000 Albastru PP

10100462

Interval de preț
1,9769 RON - 1,7041 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PP
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Albastru PP

10100448

Interval de preț
1,4781 RON - 1,2936 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PP
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/4 in Galben LDPE

10100516

Interval de preț
4,2201 RON - 1,6021 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/4 in Albastru PE

10239896

Interval de preț
18,7512 RON - 6,5535 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 2 1/2 in Albastru PE

10239926

Interval de preț
24,4768 RON - 8,462 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1/2 in Albastru PE

10239865

Interval de preț
11,2364 RON - 4,5607 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecție flanșă 2 in 3000 Albastru PE

10239919

Interval de preț
22,616 RON - 7,8586 RON

Niveluri de stoc
6194 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/2 in Roșu PE

10239964

Interval de preț
23,4748 RON - 7,592 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Roșu PE

10239933

Interval de preț
14,6002 RON - 5,936 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790