Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

În stoc

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare D Material Clasă de presiune nominală Tip Cumpără
10,2134 RON - 21,5057 RON 45 În stoc
Albastru
76.2 mm
PE
3000
3
8,1735 RON - 17,3163 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
76.7 mm
PE
3000
3
8,2556 RON - 23,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
63.5 mm
PE
3000
3
4,4495 RON - 10,9623 RON 1437 În stoc
Albastru
12.7 mm
PE
3000
3
5,5448 RON - 13,6156 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
25.4 mm
PE
3000
3
6,8318 RON - 21,3661 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
25.4 mm
PE
6000
3
3,6829 RON - 7,7784 RON 1780 În stoc
Roșu
152.4 mm
PE
6000
3
4,2578 RON - 11,1439 RON 925 În stoc
Albastru
19.1 mm
PE
3000
3
6,1472 RON - 15,082 RON 110 În stoc
Albastru
38.1 mm
PE
3000
3
6,3936 RON - 18,2939 RON 1110 În stoc
Albastru
31.8 mm
PE
3000
3
10,4736 RON - 26,1142 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
50.8 mm
PE
6000
3
7,4068 RON - 21,3661 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
31.8 mm
PE
6000
3
5,7912 RON - 14,2441 RON 844 În stoc
Roșu
19.1 mm
PE
6000
3
7,4068 RON - 22,9022 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
38.1 mm
PE
6000
3
7,6669 RON - 22,0644 RON 8255 În stoc
Albastru
50.8 mm
PE
3000
3
1,1647 RON - 1,4908 RON 500 În stoc
Galben
19.1 mm
LDPE
3000
1
1,7846 RON - 3,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
31.8 mm
LDPE
3000
1
1,6032 RON - 1,9793 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
25.4 mm
LDPE
3000
1
1,2105 RON - 1,5198 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
12.7 mm
LDPE
3000
1
1,7852 RON - 1,807 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
31.8 mm
PP
3000
1
  • din 3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 101.6 mm Albastru PE

10287705

Interval de preț
21,5057 RON - 10,2134 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • D
    76.2 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1/2 in Albastru PE

10239865

Interval de preț
10,9623 RON - 4,4495 RON

Niveluri de stoc
1437 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.7 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 12.7 mm Roșu PE

10287712

Interval de preț
7,7784 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
1780 În stoc
Caracteristici
  • D
    152.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Albastru PE

10239872

Interval de preț
11,1439 RON - 4,2578 RON

Niveluri de stoc
925 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/2 in Albastru PE

10239902

Interval de preț
15,082 RON - 6,1472 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/4 in Albastru PE

10239896

Interval de preț
18,2939 RON - 6,3936 RON

Niveluri de stoc
1110 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Roșu PE

10239933

Interval de preț
14,2441 RON - 5,7912 RON

Niveluri de stoc
844 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecție flanșă 2 in 3000 Albastru PE

10239919

Interval de preț
22,0644 RON - 7,6669 RON

Niveluri de stoc
8255 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PE
  • Tip
    3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Galben LDPE

10100431

Interval de preț
1,4908 RON - 1,1647 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE
  • Tip
    1