Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

În stoc

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Galben Cod Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare D Material Clasă de presiune nominală Tip Cumpără
1,2595 RON - 1,5198 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
12.7 mm
PP
3000
1
1,563 RON - 4,1172 RON 225 În stoc
Galben
31.8 mm
LDPE
6000
1
1,6626 RON - 1,9287 RON 225 În stoc
Albastru
25.4 mm
PP
3000
1
1,4183 RON - 1,6452 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
19.1 mm
LDPE
6000
1
2,3642 RON - 4,3781 RON Solicitați termenul de livrare aici
Galben
25.4 mm
LDPE
6000
2
1,262 RON - 1,442 RON 450 În stoc
Albastru
19.1 mm
PP
3000
1
1,2937 RON - 2,0124 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
63.5 mm
LLDPE
3000
1
1,2155 RON - 1,8909 RON 450 În stoc
Albastru
38.1 mm
LLDPE
3000
1
1,9406 RON - 3,0187 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
101.6 mm
LLDPE
3000
1
2,596 RON - 2,8844 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
127 mm
LLDPE
3000
1
1,2596 RON - 1,9593 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
63.5 mm
LLDPE
3000
1
0,8665 RON - 1,3479 RON 1000 În stoc
Albastru
19.1 mm
LLDPE
3000
1
1,8759 RON - 2,9181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
76.2 mm
LLDPE
3000
1
1,0125 RON - 1,575 RON 500 În stoc
Roșu
31.8 mm
LLDPE
6000
1
1,2834 RON - 1,9964 RON 400 În stoc
Roșu
38.1 mm
LLDPE
6000
1
1,9006 RON - 2,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
88.9 mm
LLDPE
3000
1
1,0592 RON - 1,6477 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
31.8 mm
LLDPE
3000
1
1,0974 RON - 1,7071 RON 400 În stoc
Albastru
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,9006 RON - 1,401 RON 1000 În stoc
Albastru
25.4 mm
LLDPE
3000
1
1,4635 RON - 2,2766 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
50.8 mm
LLDPE
6000
1
  • din 3
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/4 in Galben LDPE

10100516

Interval de preț
4,1172 RON - 1,563 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Galben
  • Material
    LDPE
  • Tip
    1
Protecție flanșă 1 in 3000 Albastru PP

10100462

Interval de preț
1,9287 RON - 1,6626 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PP
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Albastru PP

10100448

Interval de preț
1,442 RON - 1,262 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    PP
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1.1/2 in 3000 Albastru LLDPE

20592226

Interval de preț
1,8909 RON - 1,2155 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in 3000 Albastru LLDPE

20592189

Interval de preț
1,3479 RON - 0,8665 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1.1/4 in 6000 Roșu LLDPE

20592356

Interval de preț
1,575 RON - 1,0125 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • D
    31.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1.1/2 in 6000 Roșu LLDPE

20592363

Interval de preț
1,9964 RON - 1,2834 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 2 in 3000 Albastru LLDPE

20592257

Interval de preț
1,7071 RON - 1,0974 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.8 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 in 3000 Albastru LLDPE

20592196

Interval de preț
1,401 RON - 0,9006 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • Clasă de presiune nominală
    3000
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LLDPE
  • Tip
    1