Meniu Caută

Reglete pentru rafturi

În stoc

Regálové prúžky na údaje sa pripájajú na hrany regálov na zobrazenie cien, detailov a špeciálnych ponúk. Tieto prúžky na údaje zvyšujú viditeľnosť detailov o výrobku v maloobchodnom prostredí a propagujú predaj organizovaným spôsobom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Înălțime de tipărire compatibilă Cumpără
9,7811 RON - 20,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 m
PVC
39.0 mm
0,7619 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
PVC
45.0 mm
0,6974 RON - 0,8279 RON 5694 În stoc
50.0 mm
PVC
38.0 mm
0,7353 RON - 0,8687 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
PVC
40.0 mm
13,4298 RON - 30,775 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 m
PVC
55.0 mm
Canal preț 38.0 mm (H) Transparent

10394304

Interval de preț
0,8279 RON - 0,6974 RON

Niveluri de stoc
5694 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Transparent
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Înălțime de tipărire compatibilă
    38.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Tip
    Clip On Wire