Meniu Caută

Retractable Crank Handles

În stoc

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Înălțime mâner Lungime totală Diametru corp Cumpără
182,4327 RON - 182,4327 RON 120 În stoc
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
213,4743 RON - 239,6323 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
Manivele cu mâner rabatabil 86.0 mm Negru

10190647

Interval de preț
182,4327 RON - 182,4327 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Diametru corp
    26.4 mm
  • Înălțime corp
    31.5 mm
  • Înălțime mâner
    45.0 mm
  • Lungime totală
    86.0 mm
  • Material mâner
    PA