Meniu Caută

Revolving Folding Handles

În stoc

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Înălțime mâner Lungime totală Diametru corp Cumpără
65,1692 RON - 65,1692 RON 20 În stoc
25.0 mm
25.0 mm
95.0 mm
25.0 mm
58,4333 RON - 58,4333 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
20.0 mm
64.0 mm
20.0 mm
104,3392 RON - 104,3392 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
25.0 mm
112.0 mm
26.0 mm
177,9967 RON - 219,4394 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
177,9967 RON - 219,4394 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
96.0 mm
96.0 mm
25.0 mm
78,2304 RON - 78,2304 RON 3 În stoc
25.0 mm
106.5 mm
25.0 mm
Mâner rabatabil 95.0 mm Negru

10158975

Interval de preț
65,1692 RON - 65,1692 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru corp
    25.0 mm
  • Înălțime corp
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    25.0 mm
  • Lungime totală
    95.0 mm
  • Material mâner
    PA
Mâner rabatabil 106.5 mm Negru

10158982

Interval de preț
78,2304 RON - 78,2304 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametru corp
    25.0 mm
  • Înălțime mâner
    25.0 mm
  • Lungime totală
    106.5 mm
  • Material mâner
    Termoplastic
  • Culoare
    Negru