Meniu Caută

Ring Seal Clamps

În producție

Cleme cu inel de etanșare disponibile în profile cu buză și fără buză. Oferă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, ceea ce contribuie la reducerea pierderilor de produse și la creșterea productivității. Acestea au calități mecanice și de etanșare puternice. Acestea au un sigiliu albastru pentru o identificare ușoară.

  • Clemele igienice de etanșare cu margini și fără margini reprezintă cele mai recente progrese în detectarea și izolarea contaminării, contribuind astfel la reducerea pierderii produselor și la creșterea productivității. Ideale pentru industria alimentară și industria farmaceutică.
  • Fragmente de mici dimensiuni între 2 și 3 mm pot fi ușor identificate prin echipamente de detectare a metalelor în linie, care sunt utilizate pentru detectarea produselor contaminate de liniile de proces.
  • Conform cu FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Culoare: Negru, Albastru Cod Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID Tip de inel Culoare Material OD Cumpără
63,4733 RON - 106,2612 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Fără margine
Albastru
FKM
50.5 mm
76,7479 RON - 128,4842 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
Cu margine
Negru
VMQ
77.5 mm
201,4059 RON - 337,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.8 mm
Cu margine
Albastru
FKM
119.0 mm
74,6117 RON - 124,908 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Cu margine
Negru
VMQ
64.0 mm
108,6372 RON - 181,8702 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Fără margine
Albastru
FKM
91.0 mm
125,7261 RON - 210,479 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.8 mm
Cu margine
Albastru
EPDM
119.0 mm
41,044 RON - 41,044 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Fără margine
Albastru
EPDM
50.5 mm
41,9595 RON - 41,9595 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Fără margine
Negru
VMQ
50.5 mm
79,3418 RON - 132,8266 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.8 mm
Cu margine
Albastru
FKM
50.5 mm
70,9498 RON - 118,7776 RON Solicitați termenul de livrare aici
48.2 mm
Fără margine
Negru
VMQ
64.0 mm
110,163 RON - 184,4246 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Fără margine
Negru
VMQ
91.0 mm
115,8084 RON - 193,8757 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Cu margine
Negru
VMQ
91.0 mm
74,1539 RON - 124,1417 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
Fără margine
Albastru
EPDM
77.5 mm
191,6408 RON - 320,8272 RON Solicitați termenul de livrare aici
97.8 mm
Fără margine
Albastru
FKM
119.0 mm
42,7224 RON - 42,7224 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Cu margine
Albastru
EPDM
50.5 mm
111,0784 RON - 185,9571 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Fără margine
Albastru
EPDM
91.0 mm
43,943 RON - 43,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Cu margine
Negru
VMQ
50.5 mm
56,302 RON - 56,302 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.8 mm
Cu margine
Negru
VMQ
50.5 mm
77,9685 RON - 130,5276 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.5 mm
Cu margine
Albastru
EPDM
77.5 mm
117,0291 RON - 195,9192 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.2 mm
Cu margine
Albastru
EPDM
91.0 mm
  • din 2