Meniu Caută

Role de bandă cu spumă dublu adeziv - Detașabilă pe o parte - Remo One

În stoc

Remo One je obojstranná lepiaca penová páska s vysoko priľnavým permanentným lepidlom na jednej strane a s odnímateľným lepidlom na druhej strane. Odnímateľná strana má pre identifikáciu kryciu vrstvu s červenou potlačou a nezanecháva stopy na na väčšine tvrdých nevrstvených povrchoch ani po dlhej dobe. Špecifikácie: Lepidlo: Permanentné na báze gumy na jednej strane, odnímateľné lepidlo na prilepovanej pevnej strane. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -20 až +150 F; Nosnosť: 1/2 libry na 1 štvorcový palec pásky. Určená na jednorazové použitie. Použitie. Reklamné a krátkodobé vývesky, dočasné a trvalé výstavné plochy, jednorazové grafické materiály, regálové pútače a wobblery, krátke kotúče je ideálne zahrnúť do súprav so všetkými druhmi propagačného alebo dočasného značenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosime totală Lățime totală Cumpără
196,548 RON - 196,548 RON 12 În stoc
66.0 m
1.6 mm
25.4 mm
184,6779 RON - 184,6779 RON 10 În stoc
66.0 m
0.8 mm
25.4 mm
Bandă adezivă din spumă 1.6 mm 25.4 mm 66.0 m Alb

10383872

Interval de preț
196,548 RON - 196,548 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Cauciuc
  • Culoare
    Alb
  • Cantitate cutie
    12
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    25.4 mm
Bandă adezivă din spumă 0.8 mm 25.4 mm 66.0 m Alb

10383858

Interval de preț
184,6779 RON - 184,6779 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Tip adeziv
    Cauciuc
  • Culoare
    Alb
  • Cantitate cutie
    12
  • Lungime totală
    66.0 m
  • Lățime totală
    25.4 mm