Meniu Caută

Roţi de mână din tehnopolimer cu două spiţe

În stoc

Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Model roată de mână Material roată Număr de spițe Diametru rozetă Cumpără
498,2995 RON - 498,2995 RON 1 În stoc
Natural
Cu mâner
Aluminiu
2
200.0 mm
207,1496 RON - 207,1496 RON 1 În stoc
Negru
Cu mâner
Nailon
2
200.0 mm
215,7898 RON - 242,2284 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
160.0 mm
92,6617 RON - 103,299 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
125.0 mm
65,7577 RON - 68,749 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
125.0 mm
1 307,2096 RON - 1 307,2096 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Fără mâner
Oțel
4
250.0 mm
213,5444 RON - 213,5444 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
99.0 mm
430,3445 RON - 430,3445 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
300.0 mm
373,2571 RON - 373,2571 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
300.0 mm
390,4181 RON - 408,4807 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
250.0 mm
213,5444 RON - 213,5444 RON 7 În stoc
Negru
Cu mâner
PP
2
99.0 mm
164,1473 RON - 164,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
80.0 mm
143,474 RON - 153,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
PP
2
200.0 mm
240,0673 RON - 267,6427 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
PP
2
250.0 mm
189,6381 RON - 189,6381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Cu mâner
Aluminiu
2
125.0 mm
103,5669 RON - 103,5669 RON 32 În stoc
Negru
Fără mâner
Nailon
2
130.0 mm
86,1909 RON - 86,1909 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Fără mâner
Nailon
2
100.0 mm
112,0904 RON - 112,0904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
Nailon
2
100.0 mm
235,1764 RON - 235,1764 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Cu mâner
Aluminiu
2
140.0 mm
258,9644 RON - 258,9644 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cu mâner
Nailon
0
200.0 mm
  • din 3
Roată de mână 200.0 mm Alezaj 18.0 mm 24.5 mm Aluminiu

10271049

Interval de preț
498,2995 RON - 498,2995 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    45.0 mm
  • Înălțime mâner
    96.0 mm
  • Diametru butuc
    42.0 mm
  • Înălțime totală
    141.0 mm
Rozete de reglaj 200.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271230

Interval de preț
207,1496 RON - 207,1496 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    200.0 mm
  • Înălțime rozetă
    61.0 mm
  • Înălțime mâner
    76.0 mm
  • Diametru total
    200.0 mm
  • Înălțime totală
    137.0 mm
Roată de mână 99.0 mm Gaură alezată 12.0 mm 17.0 mm PP Negru

10189672

Interval de preț
213,5444 RON - 213,5444 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    99.0 mm
  • Înălțime rozetă
    37.0 mm
  • Înălțime mâner
    60.0 mm
  • Diametru butuc
    25.5 mm
  • Înălțime totală
    97.0 mm
Rozete de reglaj 130.0 mm 5.0 mm Nailon Negru

10271179

Interval de preț
103,5669 RON - 103,5669 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametru rozetă
    130.0 mm
  • Înălțime rozetă
    50.0 mm
  • Diametru butuc
    32.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru