Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Aluminiu
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminiu
|
|||
| 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Aluminiu
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| 8 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| 300 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
|||
| 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
Nailon
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminiu
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Aluminiu
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Orificiu filetat
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
|||
| 130 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
PA
|
|||
| 17 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PP
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina