Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Orificiu orb

În producție

Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Material filet Înălțime totală Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Alamă
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Oțel
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
Alamă
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
99.0 mm
Oțel
44.0 mm