Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390,2654 RON - 390,2654 RON | 4 În stoc |
6.89 in
175.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
| 449,3175 RON - 449,3175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 276,7784 RON - 636,5411 RON | 1 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 27,5613 RON - 58,2577 RON | 26 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 331,494 RON - 331,494 RON | 2 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 331,494 RON - 331,494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
| 42,9278 RON - 90,6072 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 39,1248 RON - 82,7346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 306,7675 RON - 306,7675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 84,0873 RON - 84,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 31,2943 RON - 66,1304 RON | 30 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 251,4342 RON - 251,4342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 68,8613 RON - 68,8613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 110,4981 RON - 254,2156 RON | 13 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 105,3478 RON - 105,3478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 248,9504 RON - 572,5577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 61,2412 RON - 61,2412 RON | 1 În stoc |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 309,5601 RON - 309,5601 RON | 4 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 488,33 RON - 488,33 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
|
||
| 66,7984 RON - 153,5887 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
80.0 kg
80.0 kg