Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5621 ,SR5630
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,4892 RON - 229,0231 RON | 22 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 112,589 RON - 264,6648 RON | 16 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 75,7937 RON - 177,9224 RON | 18 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 90,9076 RON - 213,5641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 121,6825 RON - 121,6825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 145,8479 RON - 342,5327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
| 101,643 RON - 214,566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 93,644 RON - 93,644 RON | 15 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 132,4881 RON - 132,4881 RON | 1 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
200.0 kg
200.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina