Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
86,3888 RON - 182,3597 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
18,3976 RON - 40,5084 RON 100 În stoc
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
25.0 kg
83,2034 RON - 191,3774 RON 7 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
50,4777 RON - 114,3684 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
100.0 kg
40,1071 RON - 94,1857 RON 2 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
15,7874 RON - 36,3573 RON 10 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
35.0 kg
42,7928 RON - 92,0205 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Rotilă Levina
75.0 kg
54,12 RON - 122,7094 RON 39 În stoc
75.0 mm
Rotilă Levina cu frână
75.0 kg
97,0966 RON - 97,0966 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
100.0 kg
253,9006 RON - 571,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
130.0 kg
67,1755 RON - 147,7605 RON 26 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
90.0 kg
136,6842 RON - 314,3342 RON 30 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
29,11 RON - 65,8442 RON 200 În stoc
65.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
60.0 kg
47,7973 RON - 112,2214 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
22,5234 RON - 52,9615 RON 773 În stoc
50.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
40.0 kg
84,0611 RON - 190,0891 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
100.0 kg
40,1071 RON - 94,1857 RON 14 În stoc
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
80.0 kg
71,9486 RON - 169,0477 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
26,0879 RON - 61,2637 RON 2 În stoc
75.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
60.0 kg
28,5718 RON - 67,1324 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
60.0 kg
  • din 8
Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Orificiu şurub Gri

10277782

Interval de preț
40,5084 RON - 18,3976 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10276358

Interval de preț
191,3774 RON - 83,2034 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269558

Interval de preț
94,1857 RON - 40,1071 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Gri

10277799

Interval de preț
36,3573 RON - 15,7874 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Linea 75.0 mm 75.0 kg Gaură oarbă PP Gri

10193174

Interval de preț
122,7094 RON - 54,12 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PP
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Levina cu frână
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 90.0 kg Orificiu şurub Negru

10193389

Interval de preț
147,7605 RON - 67,1755 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276372

Interval de preț
314,3342 RON - 136,6842 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 65.0 mm 60.0 kg Gaură oarbă Negru

10193303

Interval de preț
65,8442 RON - 29,11 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

10269688

Interval de preț
52,9615 RON - 22,5234 RON

Niveluri de stoc
773 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Roți fixe cu plăcuță 100.0 mm 28.0 mm Gri

10269428

Interval de preț
94,1857 RON - 40,1071 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Roți fixe cu plăcuță 75.0 mm 24.0 mm Gri închis

10269657

Interval de preț
61,2637 RON - 26,0879 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat