Meniu Caută

Rotile medicale

În stoc

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.

Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
149 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
31,8415 RON - 74,8619 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
23,4917 RON - 53,9635 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
50.0 kg
21,3446 RON - 48,9536 RON 8 În stoc
63.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
40.0 kg
47,9096 RON - 101,1996 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
20,0535 RON - 47,236 RON 39 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
40.0 kg
132,57 RON - 132,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
110.0 kg
41,0052 RON - 86,4563 RON 156 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
84,0611 RON - 190,0891 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
100.0 kg
41,3981 RON - 87,4581 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Rotile cu tijă filetată
36,4584 RON - 82,7346 RON 62 În stoc
75.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
80.0 kg
10283523 46,8291 RON - 98,9093 RON 15 În stoc
80.0 mm
Rotile cu tijă filetată
253,9006 RON - 571,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
130.0 kg
42,7928 RON - 92,0205 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Rotilă Levina
75.0 kg
22,5234 RON - 52,9615 RON 773 În stoc
50.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
40.0 kg
45,3134 RON - 106,4958 RON 8 În stoc
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
80.0 kg
24,1793 RON - 56,6832 RON 276 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
60.0 kg
26,0879 RON - 61,2637 RON 22 În stoc
75.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
60.0 kg
136,6842 RON - 314,3342 RON 30 În stoc
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
121,5282 RON - 279,5513 RON 19 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
80.0 kg
50,4777 RON - 114,3684 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă Linea Twinwheel
100.0 kg
  • din 8
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri

10269336

Interval de preț
74,8619 RON - 31,8415 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Gri

10277737

Interval de preț
48,9536 RON - 21,3446 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269510

Interval de preț
47,236 RON - 20,0535 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotile cu tijă filetată, cu frână 50.0 mm 40.0 kg Gri închis

10283653

Interval de preț
86,4563 RON - 41,0052 RON

Niveluri de stoc
156 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă Twinwheel 75.0 mm 80.0 kg Gaură oarbă Negru

10193327

Interval de preț
82,7346 RON - 36,4584 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Linea Twinwheel
  • Tip montare
    Blind Hole
Rotile cu tijă filetată, cu frână 80.0 mm 60.0 kg Gri

10283523

Interval de preț
98,9093 RON - 46,8291 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 50.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Gri închis

10269688

Interval de preț
52,9615 RON - 22,5234 RON

Niveluri de stoc
773 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Cu montare cu șurub Gri

10269459

Interval de preț
106,4958 RON - 45,3134 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Prezon filetat
Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 22.0 mm Gri închis

10269664

Interval de preț
56,6832 RON - 24,1793 RON

Niveluri de stoc
276 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Gri închis

10269534

Interval de preț
61,2637 RON - 26,0879 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Gri închis
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 125.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276372

Interval de preț
314,3342 RON - 136,6842 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10276365

Interval de preț
279,5513 RON - 121,5282 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub