Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Cod Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1341 RON - 49,8125 RON | 9 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 54,12 RON - 122,7094 RON | 39 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă Levina cu frână
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 15,7874 RON - 36,3573 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 67,879 RON - 143,2825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 29,11 RON - 65,8442 RON | 200 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 22,9864 RON - 52,1028 RON | 292 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 23,0707 RON - 54,1067 RON | 33 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 47,7973 RON - 112,2214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 97,0966 RON - 97,0966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă Linea Twinwheel
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 54,9263 RON - 128,9686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 60,5396 RON - 127,9667 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
|
||
| 82,2069 RON - 173,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată
|
|
||
| 28,8384 RON - 67,7049 RON | 15 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,8965 RON - 30,3455 RON | 11 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 79,7932 RON - 183,5048 RON | 54 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 26,0879 RON - 61,2637 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 61,7885 RON - 145,1434 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 52,7371 RON - 123,8156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 25,2739 RON - 59,2598 RON | 17 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269442 | 31,8415 RON - 74,8619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina