Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Cod Serie: SR5769 ,SR1547
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Culoare | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6992 RON - 14,9477 RON | 5 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
14,0469 RON - 31,0018 RON | 36 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Negru
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
18,7019 RON - 42,872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Negru
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
195,1105 RON - 436,5404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
6,3115 RON - 14,1044 RON | 75 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
Negru
|
Polimer termoplastic
|
|
||
13,7196 RON - 39,2913 RON | 1438 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu roți cu cu spițe, cu apărătoare
|
Argintiu; Negru
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
38,4306 RON - 86,0233 RON | 17 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
6,9226 RON - 15,5172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
13,335 RON - 29,4657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Negru
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
36,3906 RON - 90,7713 RON | 46 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
Negru
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
28,6689 RON - 65,9139 RON | 7 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
Roșu
|
Plastic
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
4,0525 RON - 8,5604 RON | 160 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
Roată sferică
|
Negru
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
26,1664 RON - 26,1664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Roată sferică
|
Negru
|
Polimer termoplastic
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
29,8464 RON - 63,121 RON | 120 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Roată sferică
|
Negru
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
15,6898 RON - 33,0966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Negru
|
Plastic
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
30,7637 RON - 70,8017 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Roșu
|
PP
|
|
||
39,211 RON - 90,3524 RON | 16 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub cu frână
|
Roșu
|
Plastic
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
29,5589 RON - 68,0087 RON | 75 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Roșu
|
Plastic
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
9,2688 RON - 20,6679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță fixă
|
Negru
|
Termoplastic
|
|
||
9,1557 RON - 20,4998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă Twinwheel pivotantă fără apărătoare
|
Negru
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina