Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Cod Serie: SR5769 ,SR1547
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Culoare | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221,8353 RON - 496,4495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
52,1079 RON - 116,6063 RON | 3 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
11,8353 RON - 26,4788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
|
Negru
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
38,4306 RON - 86,0233 RON | 10 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
6,9226 RON - 15,5172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
13,7196 RON - 39,2913 RON | 1438 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu roți cu cu spițe, cu apărătoare
|
Argintiu; Negru
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
8,4718 RON - 19,0762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
|
Negru
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
10,0489 RON - 22,4928 RON | 20 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
143,8377 RON - 317,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Tijă striată
|
Negru
|
Polimer termoplastic
|
|
||
11,8214 RON - 35,1628 RON | 11 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Twinwheel
|
Argintiu; Negru
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
44,4273 RON - 99,4295 RON | 48 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
|
Gri
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
18,7019 RON - 42,872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Negru
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
6,6992 RON - 14,9477 RON | 5 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
|
Negru
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
36,3906 RON - 90,7713 RON | 44 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
Negru
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
9,1557 RON - 20,4998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă Twinwheel pivotantă fără apărătoare
|
Negru
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
12,5053 RON - 27,9025 RON | 94 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă Twinwheel pivotantă fără apărătoare
|
Negru
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
19,3864 RON - 43,4305 RON | 30 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
|
Gri
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
11,8214 RON - 35,1628 RON | 9 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
|
Argintiu; Negru
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
24,1921 RON - 59,0712 RON | 4 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
|
Negru
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
245,2195 RON - 548,6779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.724 in
120.0 mm
|
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
|
Gri
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina