Meniu Caută

Rotile pentru mobilier și birou

În stoc

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

Cod Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
45,769 RON - 102,5018 RON 43 În stoc
60.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Gri
TPR
50.0 kg
205,4608 RON - 459,722 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Gri
TPR
70.0 kg
54,5039 RON - 54,5039 RON 4 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu apărătoare
Negru
PA
35.0 kg
255,9122 RON - 572,6974 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
Gri
TPR
70.0 kg
28,6689 RON - 65,9139 RON 10 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Negru
Plastic
50.0 kg
30,7637 RON - 70,8017 RON 12 În stoc
63.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Roșu
Plastic
40.0 kg
19,0167 RON - 43,8494 RON 362 În stoc
40.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Roșu
Plastic
25.0 kg
4,0525 RON - 8,5604 RON 160 În stoc
28.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
15.0 kg
24,7807 RON - 52,3681 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Roată sferică
Negru
PP
12.0 kg
30,7637 RON - 70,8017 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Roșu
PP
26,1664 RON - 26,1664 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Roată sferică
Negru
Polimer termoplastic
12.0 kg
19,6191 RON - 44,9667 RON 38 În stoc
50.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Roșu
Plastic
35.0 kg
18,2974 RON - 40,8573 RON 66 În stoc
50.0 mm
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
Natural
PA
100.0 kg
14,8094 RON - 32,2748 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu plăcuță cu frână
Negru
PP
25.0 kg
15,8988 RON - 34,6557 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Negru
PP
25.0 kg
20,0356 RON - 43,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Roşu Alb
PA
25.0 kg
20,6839 RON - 45,1054 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu plăcuță cu frână
Roşu Alb
PA
25.0 kg
20,7419 RON - 20,7419 RON 12 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată
Negru
Polimer termoplastic
15.0 kg
21,2484 RON - 21,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Tijă striată
Negru
Polimer termoplastic
12.0 kg
8,1496 RON - 18,2221 RON 445 În stoc
50.0 mm
Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
Negru
PA
60.0 kg
  • din 5
Rotilă Twinwheel 60.0 mm 50.0 kg Placă pătrată Gri

10292501

Interval de preț
102,5018 RON - 45,769 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Cauciuc termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, fără frână
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 35.0 kg Placă pătrată Negru

10292471

Interval de preț
54,5039 RON - 54,5039 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    Metal
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu apărătoare
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Orificiu şurub Negru

10277706

Interval de preț
65,9139 RON - 28,6689 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 63.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

10277874

Interval de preț
70,8017 RON - 30,7637 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

10277850

Interval de preț
43,8494 RON - 19,0167 RON

Niveluri de stoc
362 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Roată sferică Exclusiv pentru roți 28.0 mm 15.0 kg PP Negru

10292235

Interval de preț
8,5604 RON - 4,0525 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roată sferică
  • Capacitate portantă
    15.0 kg
  • Diametrul roții
    28.0 mm
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub Roșu

10277867

Interval de preț
44,9667 RON - 19,6191 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Roșu
  • Tip rotiță
    Rotile cu plăcuță suport pivotantă
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 100.0 kg Tijă de prindere Natural

10280010

Interval de preț
40,8573 RON - 18,2974 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    PA
  • Culoare
    Natural
  • Tip rotiță
    Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere
Rotile cu tijă filetată 50.0 mm (DIA) 17.0 mm (W)

10292396

Interval de preț
20,7419 RON - 20,7419 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polimer termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 60.0 kg Tijă de prindere Negru

10280034

Interval de preț
18,2221 RON - 8,1496 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    PA
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere