Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,0371 RON - 402,5081 RON | 9 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 150,9138 RON - 346,97 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 254,5357 RON - 585,2971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 278,6308 RON - 640,8352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 21,0218 RON - 48,3811 RON | 17 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 21,976 RON - 50,5281 RON | 240 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Plastic
|
|
||
| 196,6764 RON - 452,4638 RON | 20 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 171,0235 RON - 393,4903 RON | 10 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
|
||
| 207,8189 RON - 477,9426 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 110,7226 RON - 354,9858 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Polimer termoplastic
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 128,8676 RON - 413,2436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 69,9138 RON - 224,2995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 86,5713 RON - 277,6905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
Termoplastic
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 149,0474 RON - 342,962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 128,3485 RON - 295,1536 RON | 8 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 186,4743 RON - 428,9889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotilă cu gaură șurub
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 159,8811 RON - 367,5821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Plăcuță fixă
|
Fenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 480,0363 RON - 1 104,1777 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 361,8481 RON - 832,3558 RON | 4 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Fenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 12,3633 RON - 28,4847 RON | 40 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
Plastic
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina