Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.
Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Culoare | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2272 RON - 72,2855 RON | 2 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 12,0826 RON - 12,0826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Alb
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 111,0172 RON - 255,3608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.236 in
260.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 11,5353 RON - 11,5353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Gri
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 171,1639 RON - 548,9398 RON | 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 34,2272 RON - 72,2855 RON | 100 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 310,9915 RON - 997,2524 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.89 in
175.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
662.8 kg
662.8 kg
|
||
| 5,7677 RON - 5,7677 RON | 74 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,2374 RON - 8,2374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Alb
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 461,2739 RON - 1 479,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 10,16 RON - 10,16 RON | 44 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Gri închis
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,16 RON - 10,16 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 106,6809 RON - 106,6809 RON | 3 În stoc |
10.236 in
260.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 10,16 RON - 10,16 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 30,5784 RON - 30,5784 RON | 286 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Gri
|
Plastic
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,5956 RON - 6,5956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,673 RON - 9,8623 RON | 1167 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
Alamă
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 3,9714 RON - 5,5571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Plastic
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 2,7084 RON - 2,8206 RON | 3456 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Alb
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,7926 RON - 2,7926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina