Ponúkame široký výber samostatných koliesok, ktoré vyhovujú množstvu aplikácií v mnohých odvetviach. Naše kolesá ponúkame v materiáloch: polyamid, polyuretán, guma a termoplast. Veľký výber farieb: červená, modrá, sivá, čierna a biela - rôzne veľkosti a nosnosti podľa vášho účelu.
Cod Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Culoare | Material roată | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.89 in
175.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
662.8 kg
662.8 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| 10 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Negru
|
Oțel
|
110.0 kg
110.0 kg
|
|||
| 6 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
305.9 kg
305.9 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
229.4 kg
229.4 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
968.7 kg
968.7 kg
|
|||
| 53 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Plastic
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||
| 47 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
Oțel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| 3 În stoc |
10.236 in
260.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roșu
|
Fontă
|
163.1 kg
163.1 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
Plastic
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||
| 2 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.953 in
75.0 mm
|
Alb
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Alb
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina