Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2442 RON - 0,2442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,36 RON - 0,36 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,304 RON - 0,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3177 RON - 0,3177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oţel carbon
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,3381 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3956 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 9,4039 RON - 9,4039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,1589 RON - 2,1589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,4467 RON - 2,4467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 2,1471 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,3246 RON - 0,3246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,3021 RON - 2,3021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,4446 RON - 0,4446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,9425 RON - 0,9425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,9865 RON - 0,9865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,0483 RON - 6,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina