Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0483 RON - 6,0483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 9,4039 RON - 9,4039 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2537 RON - 0,2537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2512 RON - 0,2512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,3157 RON - 0,3157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2685 RON - 0,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,9356 RON - 0,9356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,8711 RON - 1,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 7,7834 RON - 7,7834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,31 RON - 3,31 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12,7422 RON - 12,7422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,3246 RON - 0,3246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,304 RON - 0,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,0433 RON - 1,0433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 4,2661 RON - 4,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,9065 RON - 0,9065 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2567 RON - 0,2567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina