Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7987 RON - 1,7987 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,435 RON - 0,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,5945 RON - 2,5945 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,304 RON - 0,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2537 RON - 0,2537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 3,7048 RON - 3,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,6322 RON - 3,6322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,2298 RON - 2,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,2792 RON - 0,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2666 RON - 0,2666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 4,2661 RON - 4,2661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2385 RON - 0,2385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,057 RON - 1,057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 1,1292 RON - 1,1292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,4979 RON - 2,4979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,132 RON - 10,132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 3,31 RON - 3,31 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 1,1292 RON - 1,1292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina