Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9403 RON - 2,9403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,36 RON - 0,36 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,3381 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,3956 RON - 0,3956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3283 RON - 0,3283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2722 RON - 0,2722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0511 RON - 2,0511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1254 RON - 1,1254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina