Meniu Caută

șaibe cu aerisire din inox

În producție

Șaibele cu aerisire sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a ajuta la eliberarea rapidă a gazelor din găurile filetate oarbe. Șaibele sunt comune pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de ventilație reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șaibe cu aerisire din oțel inoxidabil include șaibe care sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a îmbunătăți viteza și performanța creării de vid în camerele cu vid. Aceste șaibe cu aerisire sunt utilizate în mod obișnuit pentru mașini industriale sau componente auto.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Sunt des folosite la sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.
  • Utilizate cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului și sunt folosite la utilajele industriale sau componentele auto.
  • Folosit pentru utilaje industriale sau componente auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0097.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Menetméret d1 d1 w1 Cumpără
6,1413 RON - 8,7733 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
M4
4.3
0.8
12,5188 RON - 17,884 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M12
13.0
2.5
15,4831 RON - 22,1188 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0
M16
17.0
3.0
6,7318 RON - 9,6169 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
M6
6.4
1.6
6,1413 RON - 8,7733 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
M3
3.2
0.5
7,3223 RON - 10,4604 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0
M8
8.4
1.6
10,393 RON - 14,8471 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0
M10
10.5
2.0
6,1413 RON - 8,7733 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0
M5
5.3
1.0
4,4879 RON - 6,4113 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
M2
2.2
0.3
16,8649 RON - 24,0927 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0
M20
21.0
3.0
4,8422 RON - 6,9174 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
M2.5
2.7
0.5