20267254
20267254
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 16,4738 RON |
| 10 - 29 | 14,8367 RON |
| 30 - 74 | 14,0181 RON |
| 75 + | 12,381 RON |
| Menetméret | M14 |
|---|---|
| d1 tol. H13 | 15.0 |
| d2 | 28.0 |
| h1 | 5.0 |
| h2 | 1.4 |
| r1 | 22.0 |
| Capacitate de sarcină pentru sarcină statică max. kN | 53.0 |
| Cu 25400 h3 | 8.5 |
| Cu 25700 h3 | 9.5 |
| Greutate g | 12.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina