Sedlové podložky sú navrhnuté pre potrubia a rúrky a poskytujú oporu pre zostavu rúr počas inštalácie a aplikácie. Vyrábajú sa z polyamidu 6 v čiernej alebo prírodnej farbe, nepoškodzujú lakované povrchy.
Cod Serie: SR1943
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Înălțime | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiune tub compatibil | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0528 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,0528 RON - 1,9304 RON | 955 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,4736 RON - 0,6599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
M3
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,5408 RON - 0,6996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,9008 RON - 1,6429 RON | 4800 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,0528 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,506 RON - 2,4506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,202 RON - 2,2042 RON | 4080 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,5179 RON - 7,9544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,5179 RON - 7,9544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,506 RON - 2,4506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,9008 RON - 1,6429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9008 RON - 1,6429 RON | 3550 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,202 RON - 2,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,506 RON - 2,4506 RON | 58 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
4,5179 RON - 7,9544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina