Upevňovacie podložky pod káblové vývodky sú vhodné na použitie so sortimentom káblových vývodiek a upevňovacích matíc. Sú vyrobené z neoprénu, dajú sa rýchlo a jednoducho upevniť a poskytujú prirodzené utesnenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru exterior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1557 RON - 0,1754 RON | 150 În stoc |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,2021 RON - 0,2329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3115 RON - 0,3115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,6006 RON - 0,7016 RON | 8 În stoc |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,3437 RON - 0,3437 RON | 1100 În stoc |
M25 x 1.5
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,348 RON - 0,4112 RON | 15 În stoc |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 0,449 RON - 0,5262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,2469 RON - 0,2932 RON | 5 În stoc |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,3564 RON - 0,4112 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,2049 RON - 0,2329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 16
|
|
||
| 0,3508 RON - 0,4112 RON | 10 În stoc |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,5739 RON - 0,5739 RON | 1000 În stoc |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 0,4363 RON - 0,4363 RON | 850 În stoc |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,1504 RON - 0,1533 RON | 150 În stoc |
PG 7
|
|
||
| 0,4995 RON - 0,5851 RON | 2043 În stoc |
PG 42
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,4995 RON - 0,5851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50 x 1.5
|
|
||
| 0,2049 RON - 0,2329 RON | 570 În stoc |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,2525 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG 21
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 0,3157 RON - 0,3157 RON | 2300 În stoc |
PG 13.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2778 RON - 0,2778 RON | 4300 În stoc |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina