Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,737 RON - 4,737 RON | 500 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 8,6253 RON - 8,6253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
TPE/TPV
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,6243 RON - 0,6243 RON | 9000 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 0,3285 RON - 0,3285 RON | 14880 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 1,903 RON - 1,903 RON | 1250 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 4,8055 RON - 4,8055 RON | 5000 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 1,3553 RON - 1,3553 RON | 8500 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,6393 RON - 0,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
TPE/TPV
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 0,3408 RON - 0,3408 RON | 3000 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,4504 RON - 0,4504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
TPE/TPV
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 1,1089 RON - 1,1089 RON | 3500 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,2711 RON - 0,2711 RON | 900 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.169 in
 
4.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 0,2696 RON - 0,2696 RON | 1600 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 0,6859 RON - 0,6859 RON | 1000 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 0,386 RON - 0,386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
TPE/TPV
 | 
0.331 in
 
8.4 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,2108 RON - 0,2108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
TPE/TPV
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,3148 RON - 0,3148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
TPE/TPV
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.047 in
 
1.2 mm
 | ||
| 0,1615 RON - 0,1615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
TPE/TPV
 | 
0.209 in
 
5.3 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,1971 RON - 0,1971 RON | 15000 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | ||
| 0,4655 RON - 0,4655 RON | 1000 În stoc | 
TPE/TPV
 | 
0.413 in
 
10.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina