Meniu Caută

Șaibe plate - Cauciuc

În stoc

Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,4203 RON - 0,842 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,8203 RON - 5,627 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2149 RON - 0,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,3189 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,6739 RON - 0,6739 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1861 RON - 0,3696 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,0419 RON - 2,081 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
2,5738 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,5859 RON - 1,1705 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,1971 RON - 0,1971 RON 15000 În stoc
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1615 RON - 0,1615 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,2711 RON - 0,2711 RON 900 În stoc
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
4,8055 RON - 4,8055 RON 5000 În stoc
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
4,737 RON - 4,737 RON 500 În stoc
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
8,6253 RON - 8,6253 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,3553 RON - 1,3553 RON 8500 În stoc
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,1089 RON - 1,1089 RON 3500 În stoc
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,3408 RON - 0,3408 RON 3000 În stoc
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,6243 RON - 0,6243 RON 9000 În stoc
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,6393 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • din 3
Șaibă 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Interval de preț
0,1971 RON - 0,1971 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Interval de preț
0,2711 RON - 0,2711 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Interval de preț
4,8055 RON - 4,8055 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    19.0 mm
  • Diametru exterior
    34.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Interval de preț
4,737 RON - 4,737 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Interval de preț
1,3553 RON - 1,3553 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Interval de preț
1,1089 RON - 1,1089 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    37.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Interval de preț
0,3408 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Interval de preț
0,6243 RON - 0,6243 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Tip șaibă
    Șaibe plate