Meniu Caută

Șaibe plate - Metal

În stoc

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
33 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Grosime Cumpără
1000 În stoc
Oțel moale
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
1000 În stoc
Oțel moale
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
900 În stoc
Oțel moale
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
375 În stoc
Oțel moale
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel moale
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
870 În stoc
Oțel moale
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
  • din 2
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Oțel moale

10240090


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Oțel moale

10240120


Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M8
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    17.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Oțel moale

10240083


Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M3
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    7.0 mm
  • Grosime
    0.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240144


Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M4
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Oțel moale

10240106


Niveluri de stoc
870 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiuni șurub compatibil (Toate)
    M5
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund