Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3761 RON - 0,5249 RON | 9500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3043 RON - 0,3043 RON | 39877 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2897 RON - 0,2897 RON | 15000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4692 RON - 0,4692 RON | 14000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0775 RON - 0,0775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,8639 RON - 0,8639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PVDF
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3094 RON - 0,5037 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Transparent
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,3735 RON - 0,3894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,4723 RON - 2,4723 RON | 15853 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1666 RON - 2,1666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1224 RON - 0,1224 RON | 21750 În stoc |
Natural
|
PP
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2791 RON - 0,2791 RON | 6311 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6792 RON - 0,6792 RON | 32220 În stoc |
Natural
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9528 RON - 0,9528 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
PVDF
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2844 RON - 0,3973 RON | 26550 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2095 RON - 0,2095 RON | 2400 În stoc |
Natural
|
PP
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0891 RON - 0,1026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0071 RON - 2,0071 RON | 4785 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,503 RON - 5,503 RON | 15000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,3243 RON - 0,3243 RON | 20000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina