Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
609 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,396 RON - 0,396 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,334 RON - 0,334 RON 3400 În stoc
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,0035 RON - 1,0035 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5648 RON - 0,5648 RON 328 În stoc
Natural
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,288 RON - 1,288 RON 2000 În stoc
Natural
PA
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,5196 RON - 0,5196 RON 4000 În stoc
Natural
PA
12.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,4054 RON - 0,4054 RON 14000 În stoc
Natural
PA
6.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
1,2122 RON - 1,2122 RON 3000 În stoc
Natural
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
1,2162 RON - 1,2162 RON 1900 În stoc
Natural
PA
4.4 mm
12.0 mm
2.0 mm
2,8844 RON - 2,8844 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
13.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1,4222 RON - 1,4222 RON 1000 În stoc
Natural
PA
14.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,4837 RON - 0,4837 RON 2000 În stoc
Natural
PA
6.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,1799 RON - 2,1799 RON 900 În stoc
Negru
Nailon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,6349 RON - 2,6584 RON 7200 În stoc
Natural
PA
40.0 mm
3.0 mm
1,0309 RON - 1,0309 RON 17700 În stoc
Natural
PVDF
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,8981 RON - 0,8981 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PVDF
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,8844 RON - 2,8844 RON 1750 În stoc
Natural
PA
19.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,3875 RON - 0,5408 RON 27500 În stoc
Natural
PA
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1492 RON - 0,1641 RON 12000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,2844 RON - 0,3973 RON 29400 În stoc
Natural
PA
15.0 mm
1.5 mm
  • din 31
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Interval de preț
0,334 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10068380

Interval de preț
0,5648 RON - 0,5648 RON

Niveluri de stoc
328 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10068434

Interval de preț
1,288 RON - 1,288 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 12.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10068045

Interval de preț
0,5196 RON - 0,5196 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10068038

Interval de preț
0,4054 RON - 0,4054 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm PA

10184806

Interval de preț
1,2122 RON - 1,2122 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.4 mm 12.0 mm 2.0 mm PA

10184448

Interval de preț
1,2162 RON - 1,2162 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 14.5 mm 32.0 mm 3.0 mm PA

10067826

Interval de preț
1,4222 RON - 1,4222 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    14.5 mm
  • Diametru exterior
    32.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10068076

Interval de preț
0,4837 RON - 0,4837 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10213766

Interval de preț
2,1799 RON - 2,1799 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Negru
Șaibă de fixare 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10056318

Interval de preț
2,6584 RON - 1,6349 RON

Niveluri de stoc
7200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    40.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă plată anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

10042281

Interval de preț
1,0309 RON - 1,0309 RON

Niveluri de stoc
17700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 19.0 mm 50.0 mm 3.0 mm PA

10068151

Interval de preț
2,8844 RON - 2,8844 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    19.0 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10117415

Interval de preț
0,5408 RON - 0,3875 RON

Niveluri de stoc
27500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10042113

Interval de preț
0,1641 RON - 0,1492 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă de fixare 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10056202

Interval de preț
0,3973 RON - 0,2844 RON

Niveluri de stoc
29400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă plată anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural