Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
609 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,6334 RON - 0,782 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.9 mm
32.2 mm
1.1 mm
0,683 RON - 0,8432 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
33.3 mm
3.2 mm
1,1631 RON - 1,5551 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6 mm
40 mm
3 mm
1,162 RON - 1,4346 RON 770 În stoc
Natural
Nailon 6/6
20.6 mm
37.8 mm
1.6 mm
0,178 RON - 0,2366 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8 mm
15.9 mm
0.8 mm
0,4798 RON - 0,6406 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
17.5 mm
22 mm
3.9 mm
1,0461 RON - 1,3956 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
25.8 mm
38.1 mm
6.4 mm
0,271 RON - 0,3346 RON 394 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.7 mm
25.4 mm
1.8 mm
0,2259 RON - 0,3017 RON 8000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
19.1 mm
1 mm
0,2153 RON - 0,2858 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.3 mm
18.1 mm
1.6 mm
0,485 RON - 0,5988 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.2 mm
25.4 mm
2 mm
0,2658 RON - 0,3548 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,1555 RON - 0,206 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
11.2 mm
0.8 mm
0,1831 RON - 0,226 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,1542 RON - 0,2047 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
9.7 mm
5 mm
0,3548 RON - 0,438 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
15.9 mm
3.6 mm
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.6 mm
17.3 mm
1.6 mm
0,1564 RON - 0,1931 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,1572 RON - 0,1941 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,1526 RON - 0,1884 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • din 31
N/A 0.810 in (ID) 1.490 in (OD)

10357194

Interval de preț
1,4346 RON - 1,162 RON

Niveluri de stoc
770 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    20.6 mm
  • Diametru exterior
    37.8 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
N/A 0.264 in (ID) 1.000 in (OD)

10357026

Interval de preț
0,3346 RON - 0,271 RON

Niveluri de stoc
394 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.7 mm
  • Diametru exterior
    25.4 mm
  • Grosime
    1.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
N/A 0.317 in (ID) 0.750 in (OD)

10356869

Interval de preț
0,3017 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Diametru exterior
    19.1 mm
  • Grosime
    1 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund