Meniu Caută

Separatoare hexagonale de izolație

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
137 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet extern Distanța între suprafețele plate Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
4,9971 RON - 4,9971 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
5,2299 RON - 5,2299 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
4,9971 RON - 4,9971 RON 1670 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
5,7091 RON - 5,7091 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,6132 RON - 5,6132 RON 1000 În stoc
8.0 mm
15.0 mm
7,7803 RON - 7,7803 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
10.0 mm
30.0 mm
11,7791 RON - 11,7791 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
2,3958 RON - 3,9019 RON 9100 În stoc
6.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,3958 RON - 3,9019 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
2,7518 RON - 4,3401 RON 9560 În stoc
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
7,2297 RON - 7,2297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
7,5755 RON - 7,5755 RON 534 În stoc
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
5,9257 RON - 5,9257 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
6,6492 RON - 6,6492 RON 200 În stoc
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
6,7599 RON - 6,7599 RON 900 În stoc
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
11,1307 RON - 11,1307 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
5,3395 RON - 5,3395 RON 9800 În stoc
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
6,2155 RON - 6,2155 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
12,3152 RON - 12,3152 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
7,3128 RON - 7,3128 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
  • din 7
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10313800

Interval de preț
4,9971 RON - 4,9971 RON

Niveluri de stoc
1670 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Interval de preț
5,6132 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 20.0 mm

10131800

Interval de preț
3,9019 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
9100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Interval de preț
4,3401 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
9560 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10156575

Interval de preț
7,5755 RON - 7,5755 RON

Niveluri de stoc
534 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Interval de preț
6,6492 RON - 6,6492 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 9.5 mm M5 20.0 mm

10156599

Interval de preț
6,7599 RON - 6,7599 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    9.5 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Interval de preț
5,3395 RON - 5,3395 RON

Niveluri de stoc
9800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Lungime distanțier
    15.0 mm