Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2299 RON - 5,2299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,9971 RON - 4,9971 RON | 1670 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4517 RON - 0,5512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 5,6132 RON - 5,6132 RON | 1000 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,9304 RON - 5,9304 RON | 4200 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,4456 RON - 6,4456 RON | 1893 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8379 RON - 8,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,656 RON - 4,1894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 5,4079 RON | 4600 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | 9100 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9,1132 RON - 9,1132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,1712 RON - 9,1712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6638 RON - 9,6638 RON | 970 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7328 RON - 6,7328 RON | 800 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | 5200 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | 6766 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,2431 RON - 11,2431 RON | 410 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,0916 RON - 7,0916 RON | 360 În stoc |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,1132 RON - 9,1132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina