Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2431 RON - 11,2431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10,707 RON - 10,707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,4329 RON - 6,4329 RON | 100 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,6638 RON - 9,6638 RON | 970 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,7328 RON - 6,7328 RON | 800 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,4456 RON - 6,4456 RON | 1893 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,1132 RON - 9,1132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,8714 RON - 5,8714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,9304 RON - 5,9304 RON | 4200 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,1721 RON - 6,1721 RON | 307 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8379 RON - 8,8379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,0363 RON - 7,0363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8714 RON - 5,8714 RON | 405 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | 6766 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 5,4079 RON | 4600 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | 9100 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 5,1067 RON | 200 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,2155 RON - 6,2155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,6539 RON - 5,6539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7,0363 RON - 7,0363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina