Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,2621 RON - 10,2621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 3,7525 RON - 3,7525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9295 RON - 3,9295 RON | 1000 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9295 RON - 3,9295 RON | 400 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6366 RON - 3,6366 RON | 1700 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6609 RON - 3,6609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,2454 RON - 3,2454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,8609 RON - 6,0787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,943 RON - 6,0377 RON | 8900 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9293 RON - 5,9966 RON | 1800 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,0109 RON - 7,6396 RON | 2178 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2578 RON - 6,4758 RON | 6000 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3395 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0277 RON - 4,0277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,9257 RON - 5,9257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,4468 RON - 8,4468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,7803 RON - 7,7803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,6644 RON - 7,6644 RON | 80 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,7181 RON - 3,7181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina