Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.
Cod Serie: SRLEDS1E
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Formă | Culoare | Material | Tip LED compatibil | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0912 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,9829 RON - 1,2129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,9829 RON - 1,2129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
1,2129 RON - 1,2129 RON | 8000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
1,1432 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
1,2061 RON - 1,4923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
1,3129 RON - 1,3129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0912 RON - 1,3499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
1,5608 RON - 1,5608 RON | 1000 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
1,1473 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
1,2061 RON - 1,4923 RON | 2280 În stoc |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6461 RON - 0,6461 RON | 925 În stoc |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6695 RON - 0,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alungit
|
Negru
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,02 RON - 1,02 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Pătrat
|
Negru
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,4723 RON - 0,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2765 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,282 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2752 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,4696 RON - 0,5819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2765 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Natural
|
Nailon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina