Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
1,0912 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
7.8 mm
0,9829 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
3.6 mm
0,9829 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
4.1 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON 8000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
6.1 mm
1,1432 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
9.1 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
15.2 mm
1,3129 RON - 1,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
12.7 mm
1,0912 RON - 1,3499 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
8.6 mm
1,5608 RON - 1,5608 RON 1000 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
22.9 mm
1,1473 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
10.2 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON 2280 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
19.1 mm
0,6461 RON - 0,6461 RON 925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
0,6695 RON - 0,6695 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
6.4 mm
1,02 RON - 1,02 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
9.5 mm
0,4723 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
19.1 mm
0,2765 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
0,282 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
9.5 mm
0,2752 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
25.4 mm
0,4696 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
4.8 mm
0,2765 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
  • din 5
Separator LED 5.1 mm 6.1 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10110478

Interval de preț
1,2129 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    6.1 mm
Separator LED 5.1 mm 22.9 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10314098

Interval de preț
1,5608 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    22.9 mm
Separator LED 5.1 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10110621

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
2280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm
Separator LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Diametru total
    8.1 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm