Meniu Caută

Separatoare LED

În stoc

Dištančné podložky pre LED diódy sa dodávajú v 2 typoch, vhodných pre obidve LED diódy T-1 aj T-1 3/4. Vymedzujú LED diódy od povrchu dosky. Minimalizujú posun a výšku odchýlky, zabezpečujú jednotnosť výrobku a uľahčujú výrobu.

Cod Serie: SRLEDS1E

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Formă Culoare Material Tip LED compatibil Înălțime totală Cumpără
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
9.7 mm
0,3381 RON - 0,3381 RON 600 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
9.5 mm
0,4572 RON - 0,4572 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Negru
PVC
4.8 mm
1,1801 RON - 1,1801 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
19.1 mm
1,1445 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
11.2 mm
1,1473 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
10.2 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
15.2 mm
0,8776 RON - 0,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
12.7 mm
0,6461 RON - 0,6461 RON 925 În stoc
Alungit
Negru
PVC
4.8 mm
0,6695 RON - 0,6695 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alungit
Negru
PVC
6.4 mm
1,2061 RON - 1,4923 RON 2280 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
19.1 mm
4,0799 RON - 5,668 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cilindric
Negru
PA
25.0 mm
0,4682 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
12.7 mm
0,9829 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
4.1 mm
1,1445 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
11.4 mm
0,4696 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
22.2 mm
0,282 RON - 0,3381 RON 311 În stoc
Rotund
Natural
Nailon
4.8 mm
1,3129 RON - 1,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
6.4 mm
0,4696 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
Natural
Nailon
25.4 mm
1,3129 RON - 1,3129 RON Solicitați termenul de livrare aici
Pătrat
Negru
PVC
12.7 mm
  • din 5
Separator LED 6.0 mm 9.5 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10110386

Interval de preț
0,3381 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
  • Înălțime totală
    9.5 mm
Separator LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negru

10314128

Interval de preț
0,6461 RON - 0,6461 RON

Niveluri de stoc
925 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă
    Alungit
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,T-1 3/4,3.0 mm,5.0 mm
  • Diametru total
    8.1 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm
Separator LED 5.1 mm 19.1 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10110621

Interval de preț
1,4923 RON - 1,2061 RON

Niveluri de stoc
2280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Diametru total
    5.1 mm
  • Înălțime totală
    19.1 mm
Separator LED 3.6 mm 4.8 mm Nailon UL94 V-2 Natural

10110140

Interval de preț
0,3381 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
311 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă
    Rotund
  • Tip LED compatibil (Toate)
    T-1,3.0 mm
  • Diametru total
    3.6 mm
  • Înălțime totală
    4.8 mm